이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TPS51200-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Input Voltage: Supports 2.5-V Rail and 3.3-V Rail
- VLDOIN Voltage Range: 1.1 V to 3.5 V
- Sink/Source Termination Regulator Includes Droop Compensation
- Requires Minimum Output Capacitance of 20-µF (typically 3 × 10-µF MLCCs) for Memory Termination Applications (DDR)
- PGOOD to Monitor Output Regulation
- EN Input
- REFIN Input Allows for Flexible Input Tracking Either Directly or Through Resistor Divider
- Remote Sensing (VOSNS)
- ±10-mA Buffered Reference (REFOUT)
- Built-in Soft Start, UVLO and OCL
- Thermal Shutdown
- Meets DDR, DDR2 JEDEC Specifications; Supports DDR3, DDR3L, Low-Power DDR3 and DDR4 VTT Applications
- VSON-10 Package With Exposed Thermal Pad
The TPS51200-Q1 device is a sink and source double-data-rate (DDR) termination regulator specifically designed for low input voltage, low-cost, low-noise systems where space is a key consideration.
The TPS51200-Q1 device maintains a fast transient response and only requires a minimum output capacitance of 20 µF. The TPS51200-Q1 device supports a remote sensing function and all power requirements for DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, Low Power DDR3 and DDR4 VTT bus termination.
In addition, the TPS51200-Q1 device provides an open-drain PGOOD signal to monitor the output regulation and an EN signal that can be used to discharge VTT during S3 (suspend to RAM) for DDR applications.
The TPS51200-Q1 device is available in the thermally-efficient VSON-10 package, and is rated both green and Pb-free. The device is specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS51200-Q1 Sink and Source DDR Termination Regulator datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/07/25 |
Application note | DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) | 2020/07/09 | ||
Technical article | Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications | PDF | HTML | 2017/06/22 | |
Application note | Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs | 2010/04/28 | ||
Application note | Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices | 2010/04/20 | ||
Application note | Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) | 2010/03/31 | ||
Application note | 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) | 2010/03/26 | ||
Application note | Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs | 2010/03/26 | ||
Application note | TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers | 2010/03/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS51200EVM — TPS51200 싱크 소스 DDR 터미네이션 레귤레이터
TPS51200EVM 평가 보드인 HPA322A는 TI의 비용에 최적화된 DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 터미네이션 레귤레이터인 TPS51200의 성능과 특성을 평가하도록 설계되었습니다. TPS51200은 최소한의 외부 부품으로 DDR(2.5V/1.25V), DDR2(1.8V/0.9V), DDR3(1.5V/0.75V), LP DDR3(1.2V/0.6V) 사양을 지원하는 DDR 메모리에 적절한 터미네이션 전압 및 10mA 버퍼 레퍼런스 전압을 제공하도록 설계되었습니다.
TPS51200 TINA-TI Start-Up Transient Reference Design
TIDA-01425 — 이더넷 및 CAN을 지원하는 오토모티브 독립형 게이트웨이 레퍼런스 디자인
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-00805 — ADAS 및 인포테인먼트를 위한 오토모티브 오프 배터리 프로세서 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-00801 — 오토모티브 오프 배터리 인포테인먼트 프로세서 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-00346 — 보급형 코어 애플리케이션 기반 ADAS 시스템을 위한 비용에 최적화된 전원 공급 장치 솔루션
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.