10-pin (DGQ) package image

TPS54060ADGQR 활성

Eco-모드를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54060ADGQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGQ) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS54060A의 주요 특징

  • 3.5V to 60V Input Voltage Range
  • 200-mΩ High-Side MOSFET
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse
    Skipping Eco-Mode™
  • Tighter Enable Threshold than TPS54060
    for More Accurate UVLO Voltage
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • 116µA Operating Quiescent Current
  • 1.3µA Shutdown Current
  • 100kHz to 2.5MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • 0.8-V Internal Voltage Reference
  • MSOP-10 and 3mm × 3mm VSON-10
    Package With PowerPAD™
  • Supported by WEBENCH® and SwitcherPro™
    Software Tool

TPS54060A에 대한 설명

The TPS54060A device is a 60V, 0.5A, step down regulator with an integrated high side MOSFET. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load, regulated output supply current to 116µA. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 1.3µA, when the enable pin is low.

Under voltage lockout is internally set at 2.5V, but can be increased using the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin that can also be configured for sequencing/tracking. An open drain power good signal indicates the output is within 94% to 107% of its nominal voltage.

A wide switching frequency range allows efficiency and external component size to be optimized. Frequency fold back and thermal shutdown protects the part during an overload condition.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54060ADGQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기