데이터 시트
TPS563207S
- 3-A converter with integrated 95-mΩ and 57-mΩ FETs
- D-CAP2™ mode control with fast transient response
- Input voltage range: 4.3 V to 17 V
- Output voltage range: 0.806 V to 7 V
- Continuous current mode (FCCM mode)
- Typical 580-kHz switching frequency
- Low shutdown current of less than 3 µA
- 1.5% feedback voltage accuracy (25°C)
- Provide pre-bias function
- Cycle-by-cycle overcurrent limit
- Hiccup-mode overcurrent protection
- Non-latch UVP and TSD protections
- Fixed soft start: 1.2 ms
The TPS563207S is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous buck converter in a SOT563 package.
The device is optimized to operate with minimum external components.
This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2™ mode control, providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.
The TPS563207S operates in FCCM mode, which maintains small ripple even at light loads. The TPS563207S is available in a 6-pin 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS563207S 4.3-V to 17-V Input, 3-A FCCM Mode Synchronous Buck Converter in SOT563 datasheet | PDF | HTML | 2020/10/29 |
Application note | How to Receive a Lower Output Voltage Than Reference Voltage | PDF | HTML | 2023/06/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치