TPS61088
- 2.7-V to 12-V input voltage range
- 4.5-V to 12.6-V output voltage range
- 10-A switch current
- Up to 91% efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V, and IOUT = 3 A
- Mode selection between PFM mode and forced PWM mode at light load
- 1.0-µA current into the VIN pin during shutdown
- Resistor-programmable switch peak current limit
- Adjustable switching frequency: 200 kHz to 2.2 MHz
- Programmable soft start
- Output overvoltage protection at 13.2 V
- Cycle-by-cycle overcurrent protection
- Thermal shutdown
- 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package
- Create a custom design using the TPS61088 with the WEBENCH Power Designer
The TPS61088 is a high-power density, fully-integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088 has a wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications with single-cell or two-cell Lithium batteries. The device has 10-A switch current capability and is capable of providing an output voltage up to 12.6 V.
The TPS61088 uses adaptive constant off-time peak current control topology to regulate the output voltage. In moderate to heavy load condition, the TPS61088 works in pulse width modulation (PWM) mode. In light load condition, the device has two operation modes selected by the MODE pin. One is the pulse frequency modulation (PFM) mode to improve the efficiency and another one is forced PWM mode to avoid application problems caused by low switching frequency. The switching frequency in PWM mode is adjustable, ranging from 200 kHz to 2.2 MHz by an external resistor. The TPS61088 also implements a programmable soft-start function and an adjustable switching peak current limit function. In addition, the device provides 13.2-V output overvoltage protection, cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection.
The TPS61088 is available in a 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 평가 모듈
This EVM contains the 200kHz-2MHz, fully-Integrated synchronous boost converter TPS61088 with a switch current of 10A maximum. The EVM board’s output voltage is set at 9V, at Vin=3.3V, Vo=9V, Io=3A conditions, the efficiency can be up to 90%.
TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP9772 — TPS61088을 사용한 낮은 입력 전압, 높은 전류 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-050021 — 스마트 계량기용 GSM 모듈 백업 전원 레퍼런스 설계
TIDEP-01022 — 게이트웨이 오토모티브 레퍼런스 설계
PMP9778 — TPS61088을 사용하는 저방사 EMI 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
PMP9806 — TPS61088 부스트 컨버터를 위한 전확한 출력 전류 제한 회로 레퍼런스 디자인
PMP9779 — TPS61088 부스트 컨버터를 위한 출력 단락 보호 레퍼런스 설계
PMP4451 — USB-C DFP+ USB-A 파워 뱅크(입력 및 출력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 디자인
PMP9774 — TPS61088을 지원하는 오디오 전력 증폭기를 위한 엔빌로프 트래킹 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP9773 — 레퍼런스 디자인 - TPS61088을 사용하여 고속 충전 2.0을 지원하는 USB 전원 공급 장치
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치