TPS61299
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
9개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
EVM User's guide | TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/02/01 | |
Technical article | Extending battery life with a boost converter | PDF | HTML | 2024/01/05 | |
Certificate | TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/10/27 | ||
Application note | Ultra-low Voltage (150 mV) Start-up Design Based on TPS61299 | PDF | HTML | 2023/09/28 | |
Product overview | Solving Ultra-Low-Power Challenges for Conn. Devices W/ Adv. Battery Chemistries | PDF | HTML | 2023/09/14 | |
Application note | Boost Behaviors at Shutdown (Disabled): True Disconnect or Pass Through | PDF | HTML | 2023/08/29 | |
Application note | Fast Transient Performance Advantages in Smart Watch Applications with TPS61299 | PDF | HTML | 2023/08/21 | |
Certificate | TPS61299EVM-BMC103 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/21 | ||
Certificate | TPS61299EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/01/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS61299EVM-016 — TPS561299 평가 모듈
TPS61299EVM-016은 TPS61299 부스트 컨버터용 평가 툴입니다. 95nA의 정동작 전류를 지원하는 TPS61299는 알칼라인 또는 코인 배터리로 구동되는 초저 정동작 제품에 이상적입니다. 점퍼 캡 위치를 변경하면 다른 출력 전압과 빠른 과도 모드를 선택할 수 있습니다.
평가 보드
TPS61299EVM-103 — TPS61299 95nA 정동작 전류 5.5V 부스트 컨버터용 평가 모듈
TPS61299EVM-103은 95nA 정동작 전류를 지원하는 TPS61299 부스트 컨버터용 평가 모듈입니다. TPS61299는 알칼라인 또는 동전형 배터리로 구동되는 저정동작 제품에 적합합니다. 점퍼 캡 위치를 변경하면 출력 전압과 빠른 과도 모드를 선택할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치