TPS61391
- Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
- Output voltage range: up to 85 V
- R(DS)on of switching FET: 0.9 Ω
- Switch current limit: 1000 mA
- High optical power protection with 0.5-µs response time
- Switching frequency: 700 kHz
- Quiescent current: 110 µA from VIN, 340 µA from VOUT, 140 µA from AVCC
- Soft-start time: 4.8 ms
- Package: 3 mm × 3 mm × 0.75 mm QFN
The TPS61391 is a 700-kHz pulse-width modulating (PWM) step-up converter with an 85-V switch FET with an input ranging from 2.5 V to 5.5 V. The switching peak current is up to 1000 mA. The TPS61391 includes accurate current mirror with two gain options selectable (1 : 5 or 4 : 5).
The TPS61391 also provides high optical-power protection with an additional FET in series with the APD power path with the typical response time of 0.5 µs . It can recover automatically once the high optical releasing.
The TPS61391 is available in 3 mm × 3 mm QFN package with exposed pad underneath.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS61391EVM-058 — TPS61391용 85V 부스트 컨버터 평가 모듈
The TPS61391 is a step-up converter with the current mirror and sample / hold circuitry being integrated, which is designed for biasing and monitoring the avalanche photodiodes (APD) in the optical receivers. The TPS61391 supports up to 85-V output from an input ranging from 2.5 V to 5.5 V. The (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
PMP40871 — 48V 출력 저잡음 팬텀 전원 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 TPS61391 및 TPS7A4101을 사용하여 팬텀 전원 애플리케이션을 위한 48V 출력, 저잡음 전원 공급 장치를 제공합니다. TPS61391은 3.3V 또는 5V를 48.5V로 변환하는 700kHz PWM 스텝업 컨버터입니다. TPS7A4101은 50V 허용 입력 및 0.29V 강하 LDO로 48.5V로 스텝다운하고 출력 리플을 최소화합니다. 이 설계는 5V 입력에서 48V, 20mA 출력 전력을 지원합니다. 출력 리플은 약 8.4mV로 팬텀 전원 애플리케이션에 적합하도록 낮습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치