TPS62869
- 11-mΩ and 10.5-mΩ internal power MOSFETs
- >90% efficiency (0.9-V output)
- DCS-Control topology for fast transient response
- Available output voltage ranges for dynamic voltage scaling (DVS) through I2C
- Output voltage range from 0.2-V to 0.8375-V with 2.5-mV step size
- Output voltage range from 0.4-V to 1.675-V with 5-mV step size
- Output voltage range from 0.8-V to 3.35-V with 10-mV step size
- 1% output voltage accuracy
- 2.4-MHz switching frequency
- Selection by external resistor
- Start-up output voltage
- I2C target address
- Selection by I2C interface
- Power save mode or forced PWM mode
- Output discharge
- Hiccup or latching short-circuit protection
- Output voltage ramp speed
- Thermal pre-warning and thermal shutdown
- Power good indicator pin option with window comparator
- I2C-compatible interface up to 3.4 Mbps
- Available in 1.5-mm x 2.5-mm x 1.0-mm 9-pin QFN package with 0.5-mm pitch
- Also available in WCSP package: TPS62866, 6-A synchronous step-down converter with I2C interface in 1.05-mm x 1.78-mm WCSP package
- Create a custom design using with TPS62868/9 with the WEBENCH Power Designer
The TPS62868 and TPS62869 devices are high-frequency synchronous step-down converters with I2C interface which provide an efficient, adaptive, and high power-density solution. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The device can also be forced in PWM mode operation for smallest output voltage ripple. Together with its DCS-Control architecture, excellent load transient performance and tight output voltage accuracy are achieved. Through the I2C interface and a dedicated VID pin, the output voltage is quickly adjusted to adapt the power consumption of the load to the ever-changing performance needs of the application.
Request more Information
Combine TAS2560 and TAS2559 for a complete stereo solution with real-time I/V sense based protection. View TAS2559 now.
To request access to PurePath™ Console 3 and other design resources: Request TAS2560
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS628690EVM-135 — 1%의 정확도의 5.5V 입력, 6A 출력 스텝다운 벅 컨버터용 TPS62869 평가 모듈
TPS628690EVM-135 평가 모듈(EVM)은 소형 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지 솔루션에서 DCS-Control을 지원하는 6A 강압 컨버터인 TPS62869의 평가를 지원합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 더 높은 입력 전압에서 1% 정확도의 출력 전압으로 0.2V~0.8375V 사이의 출력 전압을 생성합니다. TPS62869는 인공 지능 칩, 카메라 모듈, SSD(Solid State Drive), LPDDR5 메모리 및 광학 모듈과 같은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) (...)
TPS62869EVM-118 — I2C 인터페이스가 있는 고전력 밀도 6A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS6286900C PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TPS628690A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TPS6286910C PSpice Unencrypted Transient Model Package (Rev. A)
TPS6286920C PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQY) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치