TPS629203
- High-efficiency DCS-Control topology
- Internal compensation
- Seamless PWM/PFM transition
- 4-µA typical low quiescent current
- Output current up to 0.3 A
- RDSON: 250-mΩ high side, 85-mΩ low side
- Output voltage accuracy of ±1%
- Configurable output voltage options:
- VFB external divider: 0.6 V to 5.5 V
- VSET internal divider:
- 18 options between 0.4 V and 5.5 V
- Flexibility through the MODE/S-CONF pin
- 2.5-MHz or 1.0-MHz switching frequency
- Forced PWM or auto (PFM) power save mode with dynamic mode change option
- Output discharge on/off
- No external bootstrap capacitor required
- Overcurrent and overtemperature protection
- 100% duty cycle mode
- Precise enable input
- Power-good output
- Pin-to-pin compatible with the TPS629210 and TPS629206 devices
- 0.5-mm pitch, 8-pin SOT-5X3 package
The TPS6292xx family of devices are highly efficient, small, and highly flexible synchronous step-down DC-DC converter s that are easy to use. A wide 3-V to 1 7-V input voltage range supports a wide variety of systems powered from either 12-V, 5-V, or 3.3-V supply rails, or single-cell or multi-cell Li-Ion batteries. The TPS629203 can be configured to run at either 2.5 MHz or 1 MHz in a forced PWM mode or a variable frequency (auto PFM) mode. In auto PFM mode, the device automatically transitions to power save mode at light loads to maintain high efficiency. The low 4-µA typical quiescent current also provides high efficiency down to the smallest loads. TIs automatic efficiency enhancement (AEE) mode holds a high conversion efficiency through the whole operation range without the need of using different inductors by automatically adjusting the switching frequency based on input and output voltages. In addition to selecting the switching frequency behavior, the MODE/S-CONF input pin can also be used to select between different combinations of external and internal feedback dividers and enabling and disabling the output voltage discharge capability. In the internal feedback configuration, a resistor between the FB/VSET pin and GND can be used to select between 18 different output voltage options (see Table 8-2).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS629203 300-mA, 3-V to 17-V Low IQ Buck Converter with DCS-Control datasheet | PDF | HTML | 2022/03/10 |
Certificate | TPS629203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/01/31 | ||
User guide | TPS629203 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/01/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS629203EVM — TPS629203 평가 모듈 3V~17V 입력, 300mA, 저 IQ, SOT-583 동기 벅 컨버터
TPS629203EVM 평가 모듈(EVM)은 소형 SOT-583 패키지에 TPS629210 300mA 벅 컨버터의 평가를 수행합니다. EVM은 3V~17 V 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다. TPS629210은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12Vin의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1셀~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율, 저 IQ 벅 컨버터입니다.
PMP23331 — 서버 애플리케이션용 19W, AC/DC 다중 출력 5V 및 12V ZVS 플라이백 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치