전원 관리 AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

TPS629210-Q1

활성

SOT-583의 오토모티브 3V~17V, 1A, 고효율 및 저 IQ, 동기 벅 컨버터

제품 상세 정보

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TPS629210E 활성 55°C~150°C의 온도 범위를 가진 3V~17V, 1A, 고효율, 동기 벅 컨버터 TPS629210E has more extensive qualifications to withstand extended cold temperature range (-55°C to 150°C) compared to TPS629210-Q1 (-40°C to 150°C).

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TPS629210-Q1 1-A, 3-V to 17-V Automotive Low IQ Buck Converter datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2023/03/13
Application brief Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads PDF | HTML 2023/05/03
Application note Using the TPS629210-Q1 in an Inverting Buck-Boost Topology PDF | HTML 2022/03/14
Certificate TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/02
Functional safety information TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA PDF | HTML 2021/05/27
EVM User's guide TPS629210-Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2021/05/25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS629210-Q1EVM — SOT-583의 3V~17V, 1A DCS 제어 저 IQ 벅 컨버터 TPS629210-Q1 평가 모듈

TPS629210-Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 소형 SOT-583 패키지에 TPS629210-Q1 1A 벅 컨버터의 평가를 수행합니다. EVM은 3V~17V의 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다. TPS629210-Q1은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12V의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1셀~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율, 저 IQ 벅 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

TPS629210-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDM5.ZIP (282 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인

TIDA-020073 — Jacinto™ 7 프로세서용 100BASE-T1 차량용 이더넷 확장 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 디자인은 직렬 이더넷 확장 커넥터를 통해 Jacinto™ 7 프로세서 EVM 보드와 상호 작용합니다. 차량용 이더넷 연결은 TI의 차량용 이더넷 PHY를 통해 추가됩니다. 이 설계는 TI의 DP83TC813S-Q1 100MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY로 구현됩니다. 커플링 네트워크는 12V에서 데이터 라인에 결합하는 데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-020072 — Jacinto™ 7 프로세서용 100/1000Base-T1 차량용 이더넷 확장 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 디자인은 직렬 이더넷 확장 커넥터를 통해 Jacinto™ 7 프로세서 EVM 보드와 상호 작용합니다. 차량용 이더넷 연결은 TI의 차량용 이더넷 PHY를 통해 추가됩니다. 이 설계는 TI의 DP83TC817S-Q1 100MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY로 구현되며, 1000MBit/s 작동을 위해 DP83TG720S-Q1 SPE PHY로 전환하는 옵션이 있습니다. 커플링 네트워크는 12V에서 데이터 라인에 결합하는 데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 PD 전원 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 차량용 애플리케이션에서 PoDL(Power over Data Line)을 시연하는 PD(Power Device)를 구현합니다. 이 설계는 100MBit/s 작동에 대해 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY를 사용하는 옵션으로 DP83TG720S-Q1 SPE PHY를 사용합니다. 커플링 및 디커플링 네트워크는 SPE(Single Pair Ethernet) 케이블의 데이터와 전원을 분할하는 데 사용됩니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인

PMP41068 — GaN을 사용한 100W 클래스 D 오디오 증폭 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 GaN HEMT를 사용하는 단일 엔드 클래스 D 전력계를 보여줍니다. 이 설계는 전원 스위치로 LMG2100R044를 사용하며 작동 주파수는 1MHz입니다. 
Test report: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-050056 — 고전력 밀도 12VIN, 3.3VOUT, 1A 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

TIDA-050056은 설계 공간이 매우 제한된 애플리케이션을 위한 5V~17V 입력 전압 벅 컨버터 레퍼런스 디자인입니다. TPS629210-Q1 벅 컨버터를 탑재한 레퍼런스 디자인은 입력 전압을 3.3V VOUT로 낮추며, 고효율 및 낮은 정동작 전류로 최대 1A의 부하를 제공할 수 있습니다. 이 설계에 사용되는 인덕터는 약 138mΩ DCR을 갖춘 1.5μH 인덕터입니다. 모든 외부 부품을 포함한 전체 솔루션 크기는 20mm²입니다. 이 설계는 낮은 작동 정동작 전류(IQ)로 고효율 DC/DC 변환 (...)
Design guide: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian