TPS63901
- 1.8-V to 5.5-V input voltage range
- 1.8-V to 5-V output voltage range (100-mV steps)
- Programmable with external resistors
- SEL pin to toggle between two output voltage presets
- > 400-mA output current for VI ≥ 2.0 V, VO = 3.3 V
- Stackable: parallel multiple devices for higher output current
- > 90% efficiency at 10-µA load current
- 75-nA quiescent current
- 60-nA shutdown current
- Single-mode operation
- Eliminates mode transitions between buck, buck-boost and boost operation
- Low output ripple
- Excellent transient performance
- Robust operation features
- Integrated soft start
- Programmable input current limit with eight settings (1 mA to 100 mA and unlimited)
- Output short-circuit and overtemperature protection
- Tiny solution size
- Small 2.2-µH inductor, single 22-µF output capacitor
- 12-ball, 1.5-mm × 1.15-mm, 0.35-mm pitch WCSP package
The TPS63901 device is a high-efficiency synchronous buck-boost converter with an extremely low quiescent current (75 nA typical). The device has 32 user-programmable output voltage settings from 1.8 V to 5 V.
A dynamic voltage-scaling feature lets applications switch between two output voltages during operation; for example, to save power by using a lower system supply voltage during standby operation.
With its wide supply voltage range and programmable input current limit (1 mA to 100 mA and unlimited), the device is ideal for use with a wide range of primary like 3S Alkaline, 1S Li-MnO2 or 1S Li-SOCl2, and secondary battery types.
The high-output current capability supports commonly-used RF standards like sub-1-GHz, BLE, LoRa, wM-Bus, and NB-IoT.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS63901EVM — TPS63901 입력 전류 제한 및 DVS를 지원하는 벅-부스트 컨버터용 평가 모듈
TPS63901 디바이스는 매우 낮은 정동작 전류(일반 75nA)를 지원하는 고효율 동기 벅-부스트 컨버터입니다. 이 디바이스에는 1.8V~5V의 사용자 프로그래머블 출력 전압 설정이 32개 있습니다
TPS63901EVM-100은 사용자가 TPS63901 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.
TIDA-01580 — 의료용 웨어러블과 소비자 웨어러블을 위한 무선 ECG, SpO2, PPT 및 심박수 모니터 레퍼런스 설계
TIDA-010029 — Bluetooth® 5를 지원하는 웨어러블, 16상 멀티 센서 SpO2 및 심박수 모니터(HRM) 레퍼런스 설계
TIDA-010224 — 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 디바이스가 포함된 프로세서를 사용하면 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍으로 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능을 구현할 수 있습니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
TIDA-010053 — 주 전지를 사용하는 스마트 계량기 무선 모듈을 위한 저전력 옵션 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YCJ) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치