TPS650352-Q1
- Qualified for automotive applications
- Systematic capability of up to ASIL D and SIL 3 targeted
- Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2 targeted
- Advanced diagnostics and protection
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 VIN range from 4.0V to 18.3V
- BUCK1 VOUT range from 2.5V to 4.0V
- BUCK1 output current up to 1500mA
- BUCK2 and BUCK3 VIN range from 2.5V to 5.5V
- BUCK2 and BUCK3 VOUT range from 0.9V to 1.9V
- BUCK2 output current up to 1200mA
- BUCK3 output current up to 1200mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- VIN range from 2.5V to 5.5V
- VOUT range from 1.8V to 3.3V
- Low noise and high PSRR
- Adjustable output voltage through I2C
- Up to 300mA output current
- 3.0mm × 3.5mm 22-pin WQFN with wettable flanks
The TPS650352-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3V for connections to Power over Coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300mA and operate with an input voltage range from 2.5V to 5.5V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650352-Q1 is available in a 22-pin WQFN package (3.0mm × 3.5mm).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 소형 오토모티브 카메라 모듈 애플리케이션용 평가 모듈
TPS650350Q1EVM은 TPS65035x-Q1 전원 관리 IC를 위한 평가 보드입니다. EVM에는 온보드 USB-I2C 연결 어댑터, 전원 단자, 레귤레이터 입력 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.
TPS65035x-Q1 디바이스는 오토모티브 카메라 모듈용 고집적 전원 관리 IC입니다. 이 디바이스는 강압 컨버터 3개와 LDO(저손실) 레귤레이터 1개를 결합한 것입니다. BUCK1 강압 컨버터는 PoC(동축을 통한 전력 연결)를 위해 최대 18.3V의 입력 전압 범위를 제공합니다. (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZD) | 22 | Ultra Librarian |