TPS65133
- 2.9-V to 5.0-V Input Voltage Range
- Fixed 5.0-V Positive Output Voltage (VPOS)
- Fixed –5.0-V Negative Output Voltage
(VNEG) - ±1% Output Voltage Accuracy
- High Efficiency
- 250-mA Output Current Capability
- Independent Converter Operation Allows 100%
Output Current Mismatch - Excellent Line and Load Transient Response
- Operates in CCM to Minimize Output Noise
- Boost Converter able to Operate with Input Supply
Voltages close to 5.0 V - Short-Circuit Protection
- Thermal Shutdown
The TPS65133 is designed to supply any system requiring ±5.0-V supply rails. Each output can supply up to 250 mA of output current. The input supply voltage range is suitable for use with lithium ion batteries or from a fixed 3.3-V supply.
Efficiency is typically over 90% for most applications (operating from a lithium ion battery, output currents in the range 50 mA to 200 mA). The two converters in the TPS65133 device operate independently, allowing 100% mismatch between positive and negative output currents.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65133 ±5-V, 250-mA Dual-Output Power Supply datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/04/20 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017/08/28 | ||
Technical article | The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply | PDF | HTML | 2016/12/27 | |
EVM User's guide | TPS65133 Evaluation Module | 2015/05/20 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5V 분할 레일 컨버터 평가 모듈
The TPS65133 EVM is designed to evaluate the capabilities of the part to drive LCD displays requiring a positive and negative supply rail. TPS65133 may also be used as a general ±5 V supply for operational amplifiers or other devices requiring similar positive and negative supplies. The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DPD) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.