56-pin (RSH) package image

TPS65987DDHRSHR 활성

전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RSH) | 56
작동 온도 범위(°C) -10 to 75
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS65987D의 주요 특징

  • This device is certified by the USB-IF for PD3.0
    • PD3.0 silicon is required for certification of new USB PD designs
      • TID#: 1067
    • Article on PD2.0 vs. PD3.0
  • TPS65987D is a fully configurable USB PD device controller:
    • Ability to source and sink up to 20 V/5 A
    • Alternate mode support
      • DisplayPort
    • Control for external DC/DC supplies, high speed data muxes, and other peripheral devices through either GPIO or I2C
    • GUI tool to easily configure TPS65987D for various applications: TPS65988X-CONFIG
    • Power management
      • Power supply from 3.3 V or VBUS source
      • 3.3-V LDO output for dead battery support

    • For a more extensive selection guide and getting started information, please refer to www.ti.com/usb-c and E2E guide
  • Integrated fully managed power paths:
    • Two integrated 20-V, 5-A, 25-mΩ source or sink load switch
    • UL 2367 cert #: 20190107-E169910
    • IEC 62368-1 cert #: US-34617-UL
  • Integrated robust power path protection
    • Integrated reverse current protection, undervoltage protection, overvoltage protection, and slew rate control for both 20-V/5-A power paths when configured to Sink
    • Integrated undervoltage protection, overvoltage protection, and current limiting for inrush current protection for both 20-V/5-A power paths when configured to Source
  • USB Type-C Power Delivery (PD) controller
    • 13 configurable GPIOs
    • BC1.2 charging support
    • USB PD 3.0 certified
    • USB Type-C specification certified
    • Cable attach and orientation detection
    • Integrated VCONN switch
    • Physical layer and policy engine
    • 3.3-V LDO output for dead battery support
    • Power supply from 3.3 V or VBUS source
    • 1 I2C primary or secondary port
    • 1 I2C primary only port
    • 1 I2C secondary only port

TPS65987D에 대한 설명

The TPS65987D is a stand-alone USB Type-C and Power Delivery (PD) controller providing cable plug and orientation detection for a single USB Type-C connector. Upon cable detection, the TPS65987D communicates on the CC wire using the USB PD protocol. When cable detection and USB PD negotiation are complete, the TPS65987D enables the appropriate power path and configures alternate mode settings for external multiplexers.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.