TPS66120
- Integrated 22 mΩ (typical), 32-V tolerant NFET 4-V to 22-V sink path, up to 5 A
- Built-in soft-start to limit in-rush currents
- Integrated high voltage VBUS LDO regulator (3.3-V or 5.0-V per device type)
- Optional VBUS overvoltage protection via pin configuration.
- System supply and VBUS undervoltage protection
- Overtemperature protection
- Reverse-current protection
- Fault pin with de-glitched fault reporting
- Small footprint WCSP packaging, no HDI required.
The TPS6612x contains an integrated 4-V to 22-V Sink power path. The power path supports overtemperature and reverse current protection. VBUS has overvoltage protection with its level being set by an optional external resistor divider. If no overvoltage protection is desired, it may be disabled by grounding the OVP terminal. The TPS6612x supports a fault pin that indicates overtemperature events.
The TPS6612x series also supports a high voltage VBUS LDO regulator (3.3-V or 5-V per device type) useful for supplying power to the device and other system components when operating in dead battery conditions. The TPS66120 regulates to 3.3 V and the TPS66121 regulates to 5 V.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS6612x Integrated Sink with VBUS LDO Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/12/02 |
Application brief | TPS66X2X - Power Switch Layout Made Easy | PDF | HTML | 2019/10/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.