TPS715A
- Input voltage range:
- 2.5 V to 24 V
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.8 V to 5 V
- Adjustable: 1.205 V to 15 V
- Output current: Up to 80 mA
- Very low IQ: 3.2 µA at 80-mA load current
- Overcurrent protection
- Package:
- 3-mm × 3-mm VSON (DRB)
- 2-mm × 2-mm WSON (DRV)
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
- For MSP430-specific output voltages see the TPS715
The TPS715A low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS715A is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.
The TPS715A is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses external feedback resistors to set the output voltage from 1.205 V to 15 V. The TPS715A LDOs support a low dropout of 650 mV (typ) at 80 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 80 mA). The TPS715A (new chip) also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.
The TPS715A is available in a 3-mm × 3-mm package for use in high power dissipation applications and a small 2-mm × 2-mm package for hand-held and ultra-portable applications. The 3-mm × 3-mm package is also available as a non-magnetic package for medical imaging applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS715A 80-mA, 24-V, 3.2-μA Quiescent Current, Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2023/11/10 |
Application note | L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) | 2021/06/09 | ||
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
EVM User's guide | TPS715AxxEVM | 2004/11/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 평가 모듈
The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 평가 모듈
TPS715EVM-074 — 50mA, 24V, 초저 IQ, LDO(저손실) 전압 레귤레이터용 TPS715 평가 모듈
TPS715 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 TPS7B4255-Q1 선형 레귤레이터의 작동 및 성능 평가에 사용됩니다.
이 EVM 구성에는 50mA LDO(저손실) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 최대 50mA까지 공급할 수 있으며, 최대 24V, 과도 최대 30V로 입력 전압 범위(VIN)가 넓습니다. TPS715의 안정성을 위해 ESR(등가 직렬 저항)이 낮은 최소 0.47 µF 이상의 유효 출력 커패시턴스를 사용하십시오.
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064A 전원 컨버터 제어 카드 평가 모듈
The UCD3138064AEVM149 is an EVM board, functioning as a control card for UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC digital power supply applications. The UCD3138064AEVM149 is to be used either as a stand-alone control card to study the UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC controller device or as a DPWM controller (...)
PMP4320A — 텔레콤 애플리케이션을 위한 디지털 제어가 가능한 600W 하프 브릭 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDM-PSFB-DCDC — 위상 전환 풀 브리지 DC/DC 전원 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP5800 — Intel IMVP6.5 코어 i7 CPU 코어 전원 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.