TPS736
- Stable with no output capacitor or any value or type of capacitor
- Input voltage range of 1.7V to 5.5V
- Ultra-low dropout voltage: 75mV typ
- Excellent load transient response—with or without optional output capacitor
- NMOS topology delivers low reverse leakage current
- Low noise: 30µVRMS typ (10Hz to 100kHz)
- 0.5% initial accuracy
- 1% overall accuracy over line, load, and temperature
- Less than 1µA max IQ in shutdown mode
- Thermal shutdown and specified min/max current limit protection
- Available in multiple output voltage versions:
- Fixed outputs of 1.20V to 5.0V
- Adjustable output from 1.20V to 5.5V
- Custom outputs available
The TPS736 low-dropout (LDO) linear voltage regulator uses a new topology: an NMOS pass transistor in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. The device also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all output current values.
The TPS736 uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1µA and designed for portable applications. The extremely low output noise (30µVRMS with 0.1µF CNR) is designed for powering VCOs. This device is protected by thermal shutdown and foldback current limit.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO 호환 최대 양극 출력 LDO(SOT223(DCQ) 패키지)
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
TAS2557EVM — 클래스 H 부스트 및 스피커 센서 탑재 TAS2557 5.7W 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
The TAS2557EVM evaluation module provides users with a powerful tool kit for complete assessment of the TAS2557 audio amplifier when used with PurePath™ Console 3 software suite (PPC3). The evaluation module ships with an attached reference speaker. The board provides an USB connection to (...)
TAS2559EVM — TAS2559 5.7W 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
TAS2560EVM — TAS2560 5.6W 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
The TAS2560 evaluation module enables users to quickly and easily evaluate the TAS2560 audio amplifier. This small reference design comes with an USB cable to easily connect the board to your PC and control with a register based graphical user interface provided within PurePath™ Console 3 (...)
TAS5805MEVM — 향상된 프로세싱 EVM을 지원하는 TAS5805M 디지털 입력, 스테레오, 폐쇄형 클래스 D 오디오 증폭기
1단계: 하드웨어
TAS5805M 평가 모듈주문
2단계: 소프트웨어
PurePath™ 콘솔 3 및 TAS5805M 소프트웨어에 대한 액세스 요청
3단계: 교육
TAS5805M 평가 모듈 사용 설명서 다운로드
TAS58xx 제품군의 일반 튜닝 가이드 애플리케이션 노트 읽기
TAS5805M, TAS5806M 및 TAS5806MD 프로세스 흐름 애플리케이션 읽기
TAS5805MEVM은 최신 TI 디지털 입력 클래스 D 폐쇄형 루프 증폭기를 보여줍니다. TAS5805M은 향상된 프로세싱과 저전력 분산을 지원하는 디지털 입력 스테레오 (...)
TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 평가 모듈
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 라인 외부 부품 보상, Vbus 과전압 보호 회로 EVM
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the C2000™ F28004x series of microcontroller products. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS736이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |