TPS74701-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- V OUT range: 0.8 V to 3.6 V
- V IN range: 0.8 V to 5.5 V
- V BIAS range: 2.7 V to 5.5 V
- Low dropout: 20 mV typical at 500 mA, V BIAS = 5 V
- Power-good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
- 0.95% accuracy over line, load, and temperature
- Programmable soft start provides linear voltage start-up
- V BIAS permits low V IN operation with good transient response
- Stable with any output capacitor ≥ 2.2 µF
- Available in a small 3-mm × 3-mm 10-pin VSON package
The TPS74701-Q1 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use, robust power management solution for a wide variety of applications. The user-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current and the monotonic start-up is designed for powering many different types of processors and ASICs. The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators, allowing a solution to be configured that meets the sequencing requirements for a wide range of applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 0.95% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of capacitor greater than or equal to 2.2 µF, and is fully specified per AEC-Q100.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS74701-Q1 Automotive, 500-mA, Low-Dropout Linear Regulator With Programmable Soft-Start datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/12/07 |
Functional safety information | TPS74701-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS74701EVM-177 — TPS74701 평가 모듈
The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.
TIDA-020072 — Jacinto™ 7 프로세서용 100/1000Base-T1 차량용 이더넷 확장 레퍼런스 디자인
PMP11136 — 차량용 무선 USB 전원 포트(5V@2.1A) 및 LED 백라이트 드라이버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.