7-pin (KTW) package image

TPS74901KTWR 활성

전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTW) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

TPS74901의 주요 특징

  • VOUT range: 0.8V to 3.6V
  • Ultra-low VIN range: 0.8V to 5.5V
  • VBIAS range: 2.7V to 5.5V
  • Low dropout: 120mV (typical) at 3A
  • Power-good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
  • Accuracy over line, load, and temperature: 1% (new chip)
  • Accuracy over line, load, and temperature: 2% (legacy chip)
  • Adjustable start-up in-rush control
  • VBIAS permits low VIN operation with good transient response
  • Stable with any output capacitor ≥ 2.2µF
  • Packages:
    • Small, 3mm × 3mm × 1mm VSON
    • 5mm × 5mm × 1mm VQFN and DDPAK-7
  • Active high enable

TPS74901에 대한 설명

The TPS74901 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use, robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current during start-up. The soft-start is monotonic and designed for powering many different types of processors and application-specific integrated circuits (ASICs). The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility allows a solution to be configured that meets the sequencing requirements of field-programmable gate arrays (FPGAs), digital signal processors (DSPs), and other applications with special start-up requirements.

A precision reference and error amplifier deliver 2% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of capacitor ≥ 2.2µF, and the device is fully specified from –40°C to +125°C. The TPS74901 is offered in a small (3mm × 3mm) VSON package and a small (5mm × 5mm) VQFN package, yielding a highly compact total solution size. The device is also available in a DDPAK-7 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.