5-pin (DBV) package image

TPS76927DBVT 활성

100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS7A2401DBVR 활성

200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)

TPS70927DBVR 활성 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 Alternative product offering better accuracy, lower Iq and wider input voltage

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS76927DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
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
자세한 TPS769 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS769의 주요 특징

  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Available in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Only 17 uA Quiescent Current at 100 mA
  • 1 uA Quiescent Current in Standby Mode
  • Dropout Voltage Typically 71 mV at 100mA
  • Over Current Limitation
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package

TPS769에 대한 설명

The TPS769xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low dropout voltage, ultralow-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-terminal small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS769xx series devices are ideal for micropower operations and where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual PNP pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low, typically 71 mV at 100 mA of load current (TPS76950), and is directly proportional to the load current. Since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is ultralow (28 uA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 100 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the ultralow-dropout voltage feature and ultralow-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS769xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 uA typical at TJ = 25°C. The TPS769xx is offered in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.2 V to 5.5 V).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS76927DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.