5-pin (DBV) package image

TPS7A2028PDBVR 활성

높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 저 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS7A20의 주요 특징

  • Low output voltage noise: 7µVRMS
    • No noise-bypass capacitor required
  • High PSRR: 95dB at 1kHz
  • Very low IQ: 6.5µA
  • Input voltage range: 1.6V to 6.0V
  • Output voltage range: 0.8V to 5.5V
  • Output voltage tolerance: ±1.5% (max)
  • Very low dropout:
    • 140mV (max) at 300mA (VOUT = 3.3V)
    • 145mV (max) at 300mA (VOUT = 3.3V, DBV)
  • Low inrush current
  • Smart enable pulldown
  • Stable with 1µF minimum ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)

TPS7A20에 대한 설명

The TPS7A20 is an ultra-small, low-dropout (LDO) linear regulator that can source 300mA of output current. The TPS7A20 is designed to provide low noise, high PSRR, and excellent load and line transient performance that can meet the requirements of RF and other sensitive analog circuits. Using innovative design techniques, the TPS7A20 offers an ultra-low noise performance without the addition of a noise bypass capacitor. The TPS7A20 also provides the advantage of low quiescent current, which can be ideal for battery-powered applications. With an input voltage range of 1.6V to 6.0V and an output range of 0.8V to 5.5V, the TPS7A20 can be used for a wide variety of applications. The device uses a precision reference circuit to provide a maximum accuracy of 1.5% over load, line, and temperature variations.

The TPS7A20 features an internal soft-start to lower the inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start up. The device is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall solution size.

The TPS7A20 has a smart enable input circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps eliminate the external components used to pulldown the EN pin.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기