TPS7A20
- Low output voltage noise: 7µVRMS
- No noise-bypass capacitor required
- High PSRR: 95dB at 1kHz
- Very low IQ: 6.5µA
- Input voltage range: 1.6V to 6.0V
- Output voltage range: 0.8V to 5.5V
- Output voltage tolerance: ±1.5% (max)
- Very low dropout:
- 140mV (max) at 300mA (VOUT = 3.3V)
- 145mV (max) at 300mA (VOUT = 3.3V, DBV)
- Low inrush current
- Smart enable pulldown
- Stable with 1µF minimum ceramic output capacitor
- Packages:
- 1mm × 1mm X2SON (DQN)
- 0.616mm × 0.616mm DSBGA (YCK)
- 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
- 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)
The TPS7A20 is an ultra-small, low-dropout (LDO) linear regulator that can source 300mA of output current. The TPS7A20 is designed to provide low noise, high PSRR, and excellent load and line transient performance that can meet the requirements of RF and other sensitive analog circuits. Using innovative design techniques, the TPS7A20 offers an ultra-low noise performance without the addition of a noise bypass capacitor. The TPS7A20 also provides the advantage of low quiescent current, which can be ideal for battery-powered applications. With an input voltage range of 1.6V to 6.0V and an output range of 0.8V to 5.5V, the TPS7A20 can be used for a wide variety of applications. The device uses a precision reference circuit to provide a maximum accuracy of 1.5% over load, line, and temperature variations.
The TPS7A20 features an internal soft-start to lower the inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start up. The device is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall solution size.
The TPS7A20 has a smart enable input circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps eliminate the external components used to pulldown the EN pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ , High PSRR LDO datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2024/07/02 |
White paper | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021/02/18 | ||
Technical article | How to design an infrared thermometer quickly | PDF | HTML | 2020/04/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TPS65219EVM — 2.5V~5.5V 3벅 및 4 LDO 전원 관리 IC(PMIC)용 TPS65219 평가 모듈
TPS65219EVM은 TPS65219 전력 관리용 IC(PMIC)의 성능 및 기능 평가를 위한 완전 조립형 플랫폼입니다. EVM에는 온보드 USB-I²C 연결 어댑터, 전원 단자, 전체 DC 레귤레이터 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.
TIDA-010042 — 400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
TIDA-010087 — 100A 듀얼 위상 디지털 제어 배터리 테스터 레퍼런스 설계
PMP31177 — 1W PSR(1차측 조정) 플라이백 레퍼런스 설계
TIDA-010249 — 4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDA-010224 — 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 디바이스가 포함된 프로세서를 사용하면 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍으로 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능을 구현할 수 있습니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YCJ) | 4 | Ultra Librarian |
DSBGA (YCK) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.