TPS7A4201
- Wide Input Voltage Range: 7 V to 28 V
- Accuracy:
- Nominal: 1%
- Over Line, Load, and Temperature: 2.5%
- Low Quiescent Current: 25 µA
- Quiescent Current at Shutdown: 4.1 µA
- Maximum Output Current: 50 mA
- CMOS Logic-Level-Compatible Enable Pin
- Adjustable Output Voltage: ~1.175 V to 26 V
- Stable with Ceramic Capacitors:
- Input Capacitance: ≥ 1 µF
- Output Capacitance: ≥ 4.7 µF
- Dropout Voltage: 290 mV
- Built-In Current-Limit and Thermal Shutdown
Protection - Package: High Thermal Performance MSOP-8
PowerPAD™ - Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
The TPS7A4201 device is a high-voltage-tolerant linear regulator that offers the benefits of a thermally-enhanced package (MSOP-8), and is able to withstand continuous dc or transient input voltages of up to 28 V.
The TPS7A4201 is stable with any output capacitance greater than 4.7 µF and any input capacitance greater than 1 µF (over temperature and tolerance). Therefore, implementations of this device require minimal board space because of its miniaturized packaging (MSOP-8) and a potentially small output capacitor. In addition, the TPS7A4201 offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic to enable a low-current shutdown mode.
The TPS7A4201 has an internal thermal shutdown and current limiting to protect the system during fault conditions. The MSOP-8 packages has an operating temperature range of TJ = –40°C to +125°C.
In addition, the TPS7A4201 is ideal for generating a low-voltage supply from intermediate voltage rails in telecom and industrial applications; not only it can supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during fast voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective electrical surge-protection circuitry for a wide range of applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 평가 모듈
TIDA-00454 — 절연 DC 아날로그 출력을 지원하는 3상 AC 전압 및 전류 변환기 레퍼런스 디자인
TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
PMP30192 — 콤보 IC를 지원하는 범용 입력, 360W PFC+LLC 레퍼런스 설계
TIDA-00448 — 강화 디지털 아이솔레이터를 지원하는 유연한 고전류 IGBT 게이트 드라이버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.