20-pin (RGW) package image

TPS7A4701RGWT 활성

활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A4701RGWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VQFN (RGW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS7A47의 주요 특징

  • Input Voltage Range: +3 V to +36 V
  • Output Voltage Noise:
    4 µVRMS (10 Hz, 100 kHz)
  • Power-Supply Ripple Rejection:
    • 82 dB (100 Hz)
    • > 55 dB (10 Hz, 10 MHz)
  • Two Output Voltage Modes:
    • ANY-OUT™ Version (User-Programmable
      Output via PCB Layout):
      • No External Feedback Resistors or
        Feed-Forward Capacitors Required
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +20.5 V
    • Adjustable Version (TPS7A4701 only):
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +34 V
  • Output Current: 1 A
  • Dropout Voltage: 307 mV at 1 A
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Built-In Fixed Current Limit and
    Thermal Shutdown
  • Available in High-Performance Thermal Package:
    5-mm × 5-mm QFN
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

TPS7A47에 대한 설명

The TPS7A47 is a family of positive voltage (+36 V), ultralow-noise (4 µVRMS) low-dropout linear regulators (LDO) capable of sourcing a 1-A load.

The TPS7A4700 output voltages are user-programmable (up to 20.5 V) using a printed circuit board (PCB) layout without the need of external resistors or feed-forward capacitors, thus reducing overall component count.

The TPS7A4701 output voltage can be configured with a user-programmable PCB layout (up to 20.5 V), or adjustable (up to 34 V) with external feedback resistors.

The TPS7A47 is designed with bipolar technology primarily for high-accuracy, high-precision instrumentation applications where clean voltage rails are critical to maximize system performance. This feature makes the device ideal for powering operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and other high-performance analog circuitry in critical applications such as medical, radio frequency (RF), and test-and-measurement.

In addition, the TPS7A47 is ideal for post dc-dc converter regulation. By filtering out the output voltage ripple inherent to dc-dc switching conversions, maximum system performance is ensured in sensitive instrumentation, test-and-measurement, audio, and RF applications.

For applications where positive and negative low-noise rails are required, consider TI’s TPS7A33 family of negative high-voltage, ultralow-noise linear regulators.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A4701RGWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.