8-pin (DGN) package image

TPS7A6633QDGNRQ1 활성

전력 양호를 지원하는 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS7A66-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1
    • Device Temperature Grade 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 Only)
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4
  • Device Junction Temperature Range:
    –40°C to +150°C
  • 4-V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current, I(q):
    • 2 µA When EN = Low (Shutdown Mode)
    • 12 µA Typical at Light Loads
  • Low ESR Ceramic Output Stability Capacitor (2.2 µF–100 µF)
  • 300-mV Dropout Voltage at 150 mA
    (Typical, V(Vin) = 4 V)
  • Fixed (3.3-V and 5-V) and Adjustable
    (1.5-V to 5-V) Output Voltages
    (Adjustable for TPS7A66-Q1 Only)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Power-On Reset:
    • Programmable Reset-Pulse Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Input Voltage Sense Comparator
    (TPS7A69-Q1 Only)
  • Packages:
    • 8-Pin SOIC-D for TPS7A69-Q1
    • 8-Pin HVSSOP-DGN for TPS7A6601-Q1

TPS7A66-Q1에 대한 설명

The TPS7A66-Q1 and TPS7A69-Q1 are low-dropout linear regulators designed for up to 40-V Vin operations. With only 12-µA quiescent current at no load, they are quite suitable for standby microprocessor control-unit systems, especially in automotive applications.

The devices feature integrated short-circuit and overcurrent protection. The devices implement reset delay on power up to indicate the output voltage is stable and in regulation. One can program the delay with an external capacitor. A low-voltage tracking feature allows for a smaller input capacitor and can possibly eliminate the need of using a boost converter during cold-crank conditions.

The devices operate in the –40°C to 125°C temperature range. The TPS7A6650EDGNRQ1 device is qualified to AEC-Q100 grade 0, operating in the –40°C to 150°C temperature range. These features suit the devices well for power supplies in various automotive applications.







가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.