이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TPS7B4250-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C6
- –20-V to 45-V Wide, Maximum Input Voltage Range
- Output Current, 50 mA
- Very-Low Output-Tracking Tolerance,
5 mV (max) - 150-mV Low Dropout Voltage When
IOUT = 10 mA - Combined Reference and Enable Input
- 40-µA Low Quiescent Current at Light Load
- Extreme, Wide ESR Range.
- Stable with 1-µF to 50-µF Ceramic Output Capacitor, ESR 1 mΩ to 20 Ω
- Reverse Polarity Protection
- Overtemperature Protection
- Output Short-Circuit Proof to Ground and Supply
- SOT-23 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS7B4250-Q1 device is a monolithic, integrated low-dropout voltage tracker. The device is available in a SOT-23 package. The TPS7B4250-Q1 device is designed to supply off-board sensors in an automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity, and output short-circuit to the battery and ground.
A reference voltage applied at the adjust-input pin, ADJ, regulates supply voltages up to VIN = 45 V with high accuracy and loads up to 50 mA.
By setting the adjust/enable input pin, ADJ/EN, to low, the TPS7B4250-Q1 device switches to standby mode which reduces the quiescent current to the minimum value.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7B4250EVM — TPS7B4250-Q1 트래킹 LDO 레귤레이터 평가 모듈
The TPS7B4250 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in SOT-23 package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery and ground
Supply (...)
TPS7B4250 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-020010 — HMI를 지원하는 오토모티브 HVAC 제어 레퍼런스 설계
PMP22322 — 65W USB Type-C® ZVS-플라이백 레퍼런스 설계
PMP21479 — 높은 전력 밀도 5-20V AC/DC 어댑터를 위한 Si FET를 지원하는 65W 능동 클램프 플라이백 레퍼런스 설계
TIDA-010047 — Si MOSFET를 지원하는 22W/in3, 93.1% 피크 효율, 100W USB-PD 3.0 AC/DC 어댑터 레퍼런스 설계
PMP11136 — 차량용 무선 USB 전원 포트(5V@2.1A) 및 LED 백라이트 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-00745 — 차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계
The design is divided into four major blocks:
- EMI filter: Common mode and a differential filter for conducted EMI suppression
- (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |