TPS922052
- 4.5-V to 65-V wide input range
- LED common anode connection
- Integrated 150-mΩ MOSFET with typical 3-A / 6-A current limit
- Optional switching frequency: 100 kHz to 2.2 MHz
- Spread spectrum for TPS922053 and TPS922055
- Advanced dimming options:
- Analog dimming (256:1)
- Fast PWM dimming (150-ns pulse width)
- Hybrid and flexible dimming (2,000:1 at 20-kHz PWM, 10,000:1 at 4-kHz PWM, 1,000,000:1 at 120-Hz PWM)
- CC / CV charging mode
- Full protection features:
- LED open and short protection
- Switching FET open and short protection
- External component failure protection
- Cycle-by-cycle current limit
- Thermal shutdown
- Fault output (open drain)
- Configurable thermal foldback curve
- VSON, WSON and SOT23 package options
The TPS92205x family is a 2-A / 4-A non-synchronous Buck LED driver with 4.5-V to 65-V wide input range. By integrating the low-side NMOS switch, the device is capable of driving LEDs as well as charging batteries with high power density and high efficiency. The family also supports common anode connection and single layer PCB design. The switching frequency is configurable from 100 kHz to 2.2 MHz with optional spread spectrum feature for better EMI performance.
The TPS92205x family supports four dimming options, including analog, PWM, hybrid and flexible dimming. Each dimming method can be configured through the PWM and ADIM input pins by means of simple high and low signals. The family adopts an adaptive off-time current mode control along with smart and accurate sampling to enable inductive fast dimming (IFD) and achieve high dimming accuracy.
The TPS92205x family also provides multiple systematic protections, including LED open and short, sense resistor open and short , configurable thermal foldback and thermal shutdown. A Fault output sends out acknowledge signals as soon as any fault condition is detected.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92205x 65-V 2-A / 4-A Buck LED Driver with Inductive Fast Dimming datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/12 |
EVM User's guide | TPS922055EVM 65-V, 2-A/4-A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS922053DYYREVM — SOT-23-THN 패키지의 65V, 2A 벅 LED 드라이버용 TPS922053 평가 모듈
TPS922053DYYREVM은 SOT-23-THN 패키지의 벅 LED 드라이버 TPS922053의 기능을 평가할 수 있습니다. TPS922053은 4.5V~65V의 넓은 입력 전압 범위, 유도성 고속 조광(IFD) 및 확산 스펙트럼을 지원하는 2A 비동기식 벅 LED 드라이버입니다.
TPS922055DMTREVM — VSON 패키지의 65V, 4A 벅 LED 드라이버용 TPS922055 평가 모듈
TPS922055DMTREVM은 VSON 패키지의 TPS922055 벅 LED 드라이버의 기능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TPS922055는 4.5V~65V의 넓은 입력 전압 범위, 유도성 고속 조광(IFD) 및 확산 스펙트럼을 지원하는 4A 비동기식 벅 LED 드라이버입니다.
TPS922055DRRREVM — WSON 패키지의 65V, 4A 벅 LED 드라이버용 TPS922055 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.