TPS92611-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Single-Channel Constant-Current LED Driver With PWM Dimming
- Wide Input-Voltage Range: 4.5 V–40 V
- Constant Output Current, Adjustable by Sense Resistor
- Precision Current Regulation, Tolerance ±4.6%
- Maximum Current: 300 mA
- Heat Sharing With External Resistor
- Low Dropout Voltage (Current-Sense Voltage Drop Included)
- Maximum Dropout: 150 mV at 10 mA
- Maximum Dropout: 400 mV at 70 mA
- Maximum Dropout: 700 mV at 150 mA
- Maximum Dropout: 1.3 V at 300 mA
- Diagnostics and Protection
- LED Open-Circuit and Short-Circuit Detection With Auto-Recovery
- Diagnostic-Enable With Adjustable Threshold for Low-Dropout Operation
- Fault Bus up to 15 Devices, Configurable As Either One-Fails–All-Fail or Only-Failed-Channel Off
- Low Quiescent Current and Fault-Mode Current (<250 µA per Device)
- Operating Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
With LEDs being widely used in automotive applications, simple LED drivers are more and more popular. Compared to discrete solutions, a low-cost monolithic solution lowers system-level component counts and significantly improves current accuracy and reliability.
The TPS92611-Q1 device is a simple single-channel high-side LED driver operating from an automotive car battery. It is a simple and elegant solution, with LED diagnostics, to deliver constant current for a single LED string. Its one-fails–all-fail feature is able to work together with other LED drivers, such as the TPS9261x-Q1, TPS9263x-Q1, and TPS9283x-Q1 devices, to address different requirements.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS92611EVM — TPS92611-Q1 단일 채널 LED 드라이버 평가 모듈
TPS92611-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-020009 — 후방등을 위한 차량용 2상(SEPIC + 선형) 정적 LED 드라이버 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-050041 — BCI(벌크 전류 주입) 호환 오토모티브 후미등 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.