TPS92612
- Single-channel high-precision current source:
- ±4.6% Current accuracy from –40°C to +125°C
- Current adjustable by external sense resistor
- Up to 150 mA maximum current
- Wide input-voltage range: 4.5 V – 40 V
- Brightness control by input PWM duty cycle
- Low dropout voltage (current-sense voltage drop included)
- Maximum dropout: 150 mV at 10 mA
- Maximum dropout: 400 mV at 70 mA
- Maximum dropout: 700 mV at 150 mA
- Low quiescent current: typical 200 µA
- Protection:
- LED short-circuit protection with auto-recovery
- Thermal shutdown
- Support heat sharing with external resistor
- Operating junction temperature range: –40°C to +150°C
With LEDs being widely used as a light source, simple LED drivers are more and more popular. Compared to discrete solutions, a low-cost monolithic solution lowers system-level component counts and significantly improves current accuracy and reliability.
The TPS92612 device is a single-channel high-side linear LED driver operating from a wide range supply. It is a simple, yet elegant solution to deliver constant current for a single LED string. It can support off-board LED connection with long cables. The TPS92612 device can also be used as a general constant current source or current limiter in other applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92612 40-V, 150-mA Single-Channel Linear LED Driver and Constant-Current Source With Protection datasheet | PDF | HTML | 2019/08/30 |
| White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS92612EVM — TPS92612-Q1 단일 채널 LED 드라이버 평가 모듈
TPS92612-Q1 평가 모듈(EVM)은 설계자가 차량용 조명 애플리케이션을 위한 싱글 채널 선형 LED 드라이버인 TPS92612-Q1의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. 완전한 LED 보호 기능을 통해 단일 LED 스트링에 정전류를 제공하는 간단하고 세련된 솔루션입니다.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |