TPS92612-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Device Temperature Grade 1:
–40°C to 125°C, TA
- Device Temperature Grade 1:
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Single-Channel Constant-Current LED Driver With PWM Dimming
- Wide Input-Voltage Range: 4.5 V–40 V
- Constant Output Current, Adjustable by Sense Resistor
- Precision Current Regulation, Tolerance ±4.6%
- Maximum Current: 150 mA
- Heat Sharing With External Resistor
- Low Dropout Voltage (Current-Sense Voltage Drop Included)
- Maximum Dropout: 150 mV at 10 mA
- Maximum Dropout: 400 mV at 70 mA
- Maximum Dropout: 700 mV at 150 mA
- Low Standby Current (<250 µA per Device)
- Protection:
- LED Short-Circuit Protection With Auto-Recovery
- Overtemperature Protection
- Operating Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
With LEDs being widely used in automotive applications, simple LED drivers are more and more popular. Compared to discrete solutions, a low-cost monolithic solution lowers system-level component counts and significantly improves current accuracy and reliability.
The TPS92612-Q1 device is a simple single-channel high-side LED driver operating from an automotive car battery. It is a simple and elegant solution to deliver constant current for a single LED string.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS92612EVM — TPS92612-Q1 단일 채널 LED 드라이버 평가 모듈
The TPS92612-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS92612-Q1, a single-channel linear LED driver for automotive lighting applications. It is a simple and elegant solution to deliver constant current for a single LED string with full LED protection.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |