16-pin (PWP) package image

TPS92641PWPR/NOPB 활성

션트 FET 드라이버를 지원하는 정밀 조광 LED 드라이브용 동기형 벅 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS92641PWPT/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TPS92641PWP/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 92 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS92641의 주요 특징

  • VIN Range from 7 V to 85 V
  • Wide Dimming Range
    • 500:1 Analog Dimming
    • 2500:1 Standard PWM Dimming
    • 20000:1 Shunt FET PWM Dimming
  • Adjustable LED Current Sense Voltage
  • 2-Ω, 1-Apeak MOSFET Gate Drivers
  • Shunt Dimming MOSFET Gate Driver (TPS92641)
  • Programmable Switching Frequency
  • Precision Voltage Reference 3 V ±2%
  • Input UVLO and Output OVP
  • Low Power Shutdown Mode and Thermal Shutdown

TPS92641에 대한 설명

The TPS92640 and TPS92641 devices are high-voltage, synchronous NFET controllers for buck-current regulators. Output current regulation is based on valley current-mode operation using a controlled on-time architecture. This control method eases the design of loop compensation while maintaining nearly constant switching frequency. The TPS92640 and TPS92641 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 7 V to 85 V. The PWM controller is designed for high speed capability, including an oscillator frequency range up to 1 MHz. The deadtime between high side and low side gate driver is optimized to provide very high efficiency over a wide input operating voltage and output power range. The TPS92640 and TPS92641 devices accept both analog and PWM input signals, resulting in exceptional dimming control range. Linear response characteristics between input command and LED current is achieved with true zero LED current using low off-set error amplifier and proprietary PWM dimming logic. Both devices also include precision reference capable of supplying current to low power microcontroller. Protection features include cycle-by-cycle current protection, overvoltage protection, and thermal shutdown. The TPS92641 device includes a shunt FET dimming input and MOSFET driver for high resolution PWM dimming.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS92641PWPT/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TPS92641PWP/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 92 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기