TPS92664-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
- Device HBM classification level H1C
- Device CDM classification level C5
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 system design up to ASIL B
- 16 integrated bypass switches
- Programmable 10-bit PWM dimming
- Programmable slew rate control
- LED open detection and protection
- Single LED short detection
- UART serial communication
- Internal oscillator for system clock
- LVDS clock driver for synchronizing devices
- Previous LMM generation compatible
- CAN transceiver compatible
- Integrated ADC
- LED voltage for each switch
- LED current monitor
- Die temperature
- 2x general ADC inputs (thermistor compatible)
- Internal EEPROM (MTP)
- Failsafe default settings
- Customer calibration data
The TPS92664 LED matrix manager device enables fully dynamic adaptive lighting solutions by providing individual pixel-level LED control. The device includes four sub-strings of four series connected integrated switches for bypassing individual LEDs. The individual sub-strings allow the device to accept either single or multiple current sources.
The TPS92664 features an internal oscillator. The internal oscillator can be shared to other system devices through the internal low noise LVDS transmitter and receiver blocks. The multi-drop, universal, asynchronous, receiver transmitter (UART) serial interface is compatible with TPS92665, TPS92667, TPS92662x and TPS92663x devices. The internal EEPROM can store system defaults as well as calibration and lighting module data. An on-board ADC with multiplexed inputs samples all LED channels as well as IC die temperature and an LED current sense. The ADC also samples dedicated ADC inputs for use with system temperature compensation, LED binning and coding.
The TPS92664 incorporates registers for programming phase shift and pulse width of each individual LED in the string and for reporting LED open, short faults and functional parameters.
Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
The functional safety manual, report and quantitative analysis report are available - NDA required. Request now
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92664-Q1 Automotive Low Noise 16-Channel LED Matrix Manager with Advance Diagnostics, Integrated Oscillator, and EEPROM datasheet | PDF | HTML | 2022/07/19 |
Certificate | TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/07/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS92664EVM-216 — 내부 EEPROM 및 오실레이터가 포함된 LED 매트릭스 관리자용 TPS92664-Q1 EVM(평가 모듈)
TPS92664 EVM(평가 모듈)에는 TPS92664 16개 채널 매트릭스 관리자 장치가 포함되어 있습니다. EVM 키트에는 일반적인 매트릭스 헤드라이트 시스템에 종단 간 전원 솔루션을 제공하기 위한 PCB 3개와 연결 케이블이 포함되어 있습니다. PSIL216 PCB에는총 64개의 LED를 픽셀 수준에서 제어하는 TPS92664 장치 4개가 포함되어 있습니다. PSIL215 PCB에는 매트릭스 LED 부하에 총 4개의 전류 공급원 출력을 제공하기 위해 TPS92682 다중 위상 부스트 전압 사전 레귤레이터와 그에 이어 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.