이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS92690-Q1
- TPS9260-Q1 is an Automotive Grade Product That is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
- Input Voltage Range from 4.5 to 75 V
- Adjustable Current Sense (50 to 500 mV)
- Low-Side Current Sensing
- 2-Ω MOSFET Gate Driver
- Input Undervoltage Protection
- Output Overvoltage Protection
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- PWM Dimming Input
- Programmable Oscillator Frequency
- External Synchronization Capability
- Slope Compensation
- Programmable Soft-Start Function
- HTSSOP (PWP), 16-Pin, Exposed Pad Package
The TPS92690-Q1 device is a high-voltage, low-side NFET controller with an adjustable output current sense resistor voltage. Ideal for LED drivers, it contains all of the features needed to implement current regulators based on boost, SEPIC, flyback, and Cuk topologies.
Output current regulation is based on peak current-mode control supervised by a control loop. This methodology eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward compensation. The TPS92690-Q1 device includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range between 4.5 and 75 V. The PWM controller is designed for high-speed capability including an oscillator frequency range up to 2 MHz. The TPS92690-Q1 device includes an error amplifier, precision reference, cycle-by-cycle current limit, and thermal shutdown.
The TPS92690-Q1 device is AEC-Q100 Grade 1 qualified.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92690-Q1 N-Channel Controller for Dimmable LED Drives With Low-Side Current Sense datasheet | PDF | HTML | 2015/11/11 |
White paper | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018/03/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS92690 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치