XPSM82866AA0PRCFR image

XPSM82866AA0PRCFR 활성

통합 인덕터를 지원하는 2.4V~5.5V 입력 6A 스텝다운 전원 모듈

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 QFN-FCMOD (RCF) | 15
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPSM82866A의 주요 특징

  • Up to 96% efficiency
  • Excellent thermal performance
  • 1% output voltage accuracy
  • DCS-Control topology for fast transient response
  • Designed for low EMI requirements
    • MagPack technology shields inductor and IC
    • No bond wire package
    • Simplified layout through optimized pinout
  • 2.4V to 5.5V input voltage range
  • Same device part number provides:
    • 0.6V to VIN adjustable output voltage
    • 13 integrated fixed output voltage options
    • Forced PWM or power save mode
  • Power-good indicator with window comparator
  • 2.4MHz switching frequency
  • 4µA operating quiescent current
  • Output voltage discharge
  • 100% duty cycle mode
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • QFN package with 0.5mm pitch:
    • RDJ, RDM: 3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack): 2.3mm × 3.0mm
  • Small design size:
    • RDJ, RDM: 35mm2 design size
    • RCF (MagPack): 28mm2 design size
  • Also available with I2C interface: TPSM82866C

TPSM82866A에 대한 설명

The TPSM8286xA device family consists of 4A and 6A step-down converter power modules designed for small solution size and high efficiency. The power modules integrate a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components, and save PCB area. The low-profile and compact solution is designed for automated assembly by standard surface mount equipment. Tight output voltage accuracy, even with small output capacitors, is achieved though the DCS-Control architecture and the excellent load transient performance. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The devices can also be forced in PWM mode operation for the smallest output voltage ripple. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft start reduces the inrush current required from the input supply. The RDJ package supports thin designs with 1.4mm height.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기