데이터 시트
TRS3232E
- ESD protection for RS-232 bus pins
- ±15kV (HBM)
- ±8kV (IEC61000-4-2, Contact discharge)
- ±15kV (IEC61000-4-2, Air-gap discharge)
- Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
- Operates with 3V to 5.5V VCC supply
- Interoperable with RS-232 down to 2.7V VCC
- Operates up to 250kbps
- Two drivers and two receivers
- Low supply current: 300µA (typical)
- External capacitors: 4 × 0.1µF
- Accepts 5V logic input with 3.3V supply
- Available in near chip-scale package (QFN-16, 3mm x 3mm), 85% smaller than SOIC-16
- Pin compatible to alternative high-speed devices (1Mbps)
- SN65C3232E (–40°C to +85°C)
- SN75C3232E (0°C to 70°C)
The TRS3232E device consists of two line drivers, two-line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND).
The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3V to 5.5V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250kbps and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRS3232E 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With ±15kV IEC ESD Protection In Small Package datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/12/13 |
EVM User's guide | TRS3232RGT EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/04/17 | |
Technical article | How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works | PDF | HTML | 2018/06/28 | |
Technical article | Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet? | PDF | HTML | 2015/08/03 | |
Application note | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007/10/05 | ||
More literature | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007/07/27 | ||
Application note | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002/09/19 | ||
Application note | Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) | 2000/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TRS3232RGTEVM — ESD 보호를 지원하는 TRS3232EIRGT 멀티 채널 RS-232 라인 드라이버/리시버 평가 모듈
This evaluation module is used to evaluate the TRS3232E with RGT package. All signals are available through headers and test points. The charge pump output V+ and V- are accessible too. The board interfaces data and control CMOS logic levels on the terminal block to RS-232 levels supporting data (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010944 — 단상 및 분할 위상 션트 에너지 계측 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 2개의 션트가 있는 절연형 및 비절연형 독립형 멀티채널 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 1개를 사용하여 중성 또는 분할 위상 에너지 측정 서브 시스템을 단상으로 구현합니다. 션트 센서와 저전력 선형 3D 홀 효과 센서인 TMAG5273을 조합하면 보호 기능을 제공하고 자기 변조 공격을 감지할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 4kHz 샘플링 속도로 4000:1 입력 범위(25mA~100A)에서 클래스 0.2S 정확도를 달성하며 계측 매개 변수를 계산하기 위해 TI Arm® Cortex® -M0+ 호스트 (...)
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010243 — 독립형 ADC를 지원하는 3상 전류 변압기 e-미터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 고성능, 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 클래스 0.1 3상 에너지 측정을 구현합니다. 이 ADC는 8kHz에서 전류 변압기(CT)를 샘플링하여 AC 주전원 각 레그의 전류 및 전압을 측정합니다. 이 레퍼런스 설계는 넓은 입력 전류 범위(0.05A ~ 100A)에서 높은 정확도를 달성하며 개별 고조파 분석과 같은 전력 품질 기능에 필요한 높은 샘플링 주파수를 지원합니다. 계측용 TI Arm® Cortex®-M0+ 호스트 마이크로컨트롤러를 사용할 때 32kSPS의 ADC 샘플 (...)
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010036 — 독립형 ADC를 사용하는 단상 션트 전기 계량기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 독립형 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 션트 전류 센서를 샘플링하는 0.5등급의 단상 에너지 측정을 구현합니다. 이 설계는 션트 센서와 소형 자기 내성 전원 공급 장치의 조합을 통해 자기 변조 공격에 대한 보호 기능을 제공합니다. 또한 이 설계는 중성선 분리로 인한 변조 가능성을 감지하는 기능을 제공합니다. 계측 계산을 실행하는 고성능 ARM Cortex-M4 MCU를 조합하여 8kHz 샘플링 속도를 사용하면 개별 고조파 분석과 같은 전력 품질 기능을 추가할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-010037 — 독립형 ADC를 사용하는 고정밀 분할 위상 CT 전기 계량기 레퍼런스 설계
This reference design implements Class 0.1 split-phase energy measurement using high-performance, multi-channel analog-to-digital converters (ADC). The independent ADC samples the output of current transformers (CT) at 8 kHz to measure the current and voltage of each leg of the AC mains. The (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-060008 — RS-232 시그널을 RS-485 시그널로 변환하는 레퍼런스 설계
This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |