데이터 시트
TS3DV416
- Compatible With HDMI v1.2a (Type A) DVI 1.0 High-Speed Digital Interface
- Wide Bandwidth of Over 1.65 Gbps (Bandwidth 1.8 Gbps Typ)
- 165-MHz Speed Operation
- Serial Data Stream at 10× Pixel Clock Rate
- Supports All Video Formats up to 1080p and SXGA (1280 × 1024 at 75 Hz)
- Total Raw Capacity 4.95 Gbps (Single Link)
- HDCP Compatible
- Low Crosstalk (XTALK = -41 dB Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew (tsk(o) = 0.2 ns Max)
- Low and Flat ON-State Resistance (ron = 4
Typ)
- Low Input/Output Capacitance (CON = 10 pF Typ)
- Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports (0 to 5 V)
- VDD Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Applications
- Digital Video Signal Switching
- Differential DVI, HDMI Signal Multiplexing for Audio/Video Receivers and High-Definition Television (HDTV)
The TS3DV416 is a 16-bit to 8-bit multiplexer/demultiplexer digital video switch with a single select (SEL) input. SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer.
The device provides a low and flat ON-state resistance (ron) and an excellent ON-state resistance match. Low input/output capacitance, high bandwidth, low skew, and low crosstalk among channels make this device suitable for various digital video applications, such as DVI and HDMI.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TS3DV416 datasheet (Rev. C) | 2006/05/10 | |
Application note | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009/07/28 | ||
More literature | DVI/HDMI Video Switch Products Product Clip | 2006/05/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치