TUSB1104
- USB 3.2 5Gbps and 10Gbps support
- USB 3.2 x2 support up to 20Gbps (10Gbps × 2 = 20Gbps)
- Advanced USB power management
- Active: 550mW (typical)
- Disconnect: 1.5mW
- Disabled (EN = L): 0.130mW
- 16 EQ settings up to 12dB at 5GHz
- Choice between adaptive or fixed receiver equalization for ports facing USB connector
- Choice between linear or limited redriver for ports facing the system (SSRX1/2 transmitters)
- Less than 1V VTX-CM and VRX-CM
- Configuration through I2C or pin-strap
- Selection between 1.8V or 3.3V I2C levels
- Operates from a single 3.3V supply
The TUSB1104 is a 10Gbps USB 3.2 x2 linear redriver for USB-C applications enabling up to 20Gbps total data throughput. The TUSB1104 is intended to reside between a Host and a USB-C receptacle or between a USB device and a USB-C receptacle. The TUSB1104 supports both USB 3.2 Gen2 (10Gbps) and Gen1 (5Gbps) as well as USB 3.2 low power states (Disconnect, U1, U2, and U3).
The TUSB1104 incorporates an adaptive receiver equalization (AEQ) feature. The AEQ feature automatically determines what the best ISI compensation settings are between the TUSB1104 and USB device plugged into the USB connector resulting in improved interoperability.
The TUSB1104 operates from a single 3.3V supply and is available in a 40-pin WQFN package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2 Adaptive Linear Redriver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/31 |
Application note | USB 3.2 Dual Lane Operation: What You Need to Know | PDF | HTML | 2023/10/25 | |
EVM User's guide | TUSB1104 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/04/07 | |
Certificate | TUSB1104EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/04/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB1104EVM — TUBS1104 USB 3.2 Superspeed+ x2 신호 조절기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010248 — USB Type-C® 전원 공급 및 리드라이버 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |