TUSB213-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM Classification Level H1C
- Device CDM Classification Level C3
- Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2
- Pin strap or I2C Configurable
- Support for LS, FS, HS signaling
- Ultra-low USB Disconnect and Shutdown Power Consumption
- Scalable solution - Daisy Chain Device for High Loss Applications
- D1P/M and D2P/M Interchangeable and Host/Device Agnostic
- Supports up to 5m pre-channel or 2m post-channel Cable Length
- Four Selectable AC Boost Setting Via External Pulldown Resistor
- DC Boost Along With AC Boost for Best Signal Integrity
The TUSB213-Q1 is a USB High-Speed (HS) signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel which helps passing USB electrical compliance tests.
TUSB213-Q1 has a patent-pending design which is agnostic to USB Low Speed (LS) and Full Speed (FS) signals. LS and FS signal characteristics are unaffected by the TUSB213-Q1 while HS signals are compensated.
Programmable signal AC boost and DC boost permits fine tuning device performance to optimize High Speed signals at the connector, this allows use in many different applications.
In addition, TUSB213-Q1 is compatible with the USB On-The-Go (OTG) and Battery Charging (BC) protocols.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB213-Q1 USB 2.0 High Speed Signal Conditioner datasheet | PDF | HTML | 2017/09/01 |
White paper | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017/08/21 | ||
Technical article | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017/08/07 | |
White paper | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016/09/26 | ||
Technical article | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015/10/08 | |
White paper | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015/07/10 | ||
White paper | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015/07/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB213EVM — USB 2.0 고속 신호 조절기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01432 — 충전 및 향상된 데이터 경로 성능을 지원하는 오토모티브 패시브 미디어 허브 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.