TUSB422
- Supports USB Type-C™ 1.2 and Power Delivery (PD) Specifications
- USB PD Phy with I2C Interface (TCPCi) Supporting:
- 5 — 24 V Power Sourcing and Sinking
- 2.5 Watt VCONN switch
- Alt Mode Negotiations
- Optimized for Portable Applications with Autonomous Dual Role Port (DRP) Support
- Software Configurable as Dedicated Host, Dedicated Device, or Dual-Role
- DFP, UFP and DRP
- Attach/Detach of USB port
- Cable Orientation Detection
- Current Mode Advertisement and Detection
- Debug and Audio Accessory Support
- Active Cable Detection
- VCONN for Active Cable
- Dead Battery Support
- Integrated over-temperature sensing diode (OTSD)
- VBUS Detect and Discharge Control
- VDD Supply Voltage: 2.7 V — 5.5 V
- Low Current Consumption
- Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
TUSB422 is a USB PD PHY that enables a USB
Type-C port with the Configuration Channel (CC) logic needed for USB Type-C ecosystems. It integrates the physical layer of the USB BMC power delivery (PD) protocol to allow up to 100-W of power and support for alternate mode interfaces. An external microprocessor, containing USB Type-C Port Manager (TCPM), communicates with the TUSB422 through an I2C interface.
Under control of the TCPM, TUSB422 uses the CC pins to determine port attach/detach, cable orientation, role detection, and port control for USB Type-C current mode. The TUSB422 can be configured as DFP, UFP, or DRP, depending on the application. The TUSB422 implements VBUS detection and discharge for the implementation of a compliant USB Type-C port.
The TUSB422 integrates 2.5 Watt switch to provide VCONN power for an active cable. The device also provides VCONN discharge function. The TUSB422 also supports USB Type-C optional features such as audio and debug accessory.
The device operates over a wide supply-range and has low power consumption. The TUSB422 is available in industrial temperature ranges.

추가 정보 요청
TUSB422 소프트웨어를 지금 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP40441 — USB PD PPS용 멀티 셀 벅-부스트 배터리 충전기 시스템 레퍼런스 설계
TIDA-01620 — USB Type-C®-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계
TIDA-01582 — USB 전원 공급 프로그래머블 전원 공급을 위한 스위치드 커패시터 고속 충전 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 9 | Ultra Librarian |