TUSB564-Q1
- USB Type-C crosspoint switch supporting
- USB 3.25Gbps + 2 DP 1.4 lanes
- 4 DP 1.4 lanes
- USB 3.2 up to 5Gbps
- DisplayPort™ 1.4 up to 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ alt mode UFP_D redriving crosspoint switch supporting C, D, and E pin assignments
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 11.6dB equalization
- Transparent to DisplayPort™ link training
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-plug capable
- Automotive Grade 2 temperature range: –40°C to 105°C
- Package: 5mm × 7mm, 0.5mm pitch VQFN
The TUSB564-Q1 is a VESA DisplayPort™ Alt Mode over USB-C redriving switch that supports USB 3.2 data rates up to 5Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1Gbps for upstream facing port (Sink). The device is used for UFP_D pin assignments C, D, and E from the VESA® DisplayPort™ Alt Mode over USB Type-C® Standard.
The TUSB564-Q1 provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. The TUSB564-Q1 operates on a single 3.3V supply and comes in an automotive grade 2 temperature range.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 평가 모듈
TUSB564Q1-EVM은 USB Type-C® 애플리케이션용 TUSB564-Q1 장치를 평가하는 데 사용됩니다. TUSB564-Q1은 USB-C를 통해 비디오를 받기 위해 USB-A 및 DisplayPort™ 연결에 USB Type-C 연결을 멀티플렉싱할 수 있습니다
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |