UC1710
- Totem Pole Output with 6A Source/Sink Drive
- 3ns Delay
- 20ns Rise and Fall Time into 2.2nF
- 8ns Rise and Fall Time into 30nF
- 4.7V to 18V Operation
- Inverting and Non-Inverting Outputs
- Under-Voltage Lockout with Hysteresis
- Thermal Shutdown Protection
- MINIDIP and Power Packages
The UC1710 family of FET drivers is made with a high-speed Schottky process to interface between low-level control functions and very high-power switching devices-particularly power MOSFET\x92s. These devices accept low-current digital inputs to activate a high-current, totem pole output which can source or sink a minimum of 6A.
Supply voltages for both VIN and VC can independently range from 4.7V to 18V. These devices also feature under-voltage lockout with hysteresis.
The UC1710 is packaged in an 8-pin hermetically sealed dual in-line package for \x9655°C to +125°C operation. The UC2710 and UC3710 are specified for a temperature range of \x9640°C to +85°C and 0°C to +70°C respectively and are available in either an 8-pin plastic dual in-line or a 5-pin, TO-220 package. Surface mount devices are also available.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High Current FET Driver datasheet | 1999/09/05 | |
* | SMD | UC1710 SMD 5962-01520 | 2016/06/21 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치