8-pin (D) package image

UC3705D 활성

40V VDD 및 열 셧다운, 8핀 패키지의 1.5A/1.5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3705DTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 UC3705 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UC3705의 주요 특징

  • 1.5 A Source/Sink Drive
  • 100 nsec Delay
  • 40 nsec Rise Fall into 1000 pF
  • Inverting and Non-Inverting Inputs
  • Low Cross-Conduction Current Spike
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Shutdown Protection
  • Minidip and Power Packages

UC3705에 대한 설명

The UC1705 family of power drivers is made with a high sppeed Schottky process to interface between low-level control functions and high-power switching devices - particularly power MOSFETs. These devices are also an optimum choise for capacitive line drivers where up to 1.5 A may be switched in either direction. With both inverting and non-inverting inputs available, logic signals of either polarity may be accepted, or one input can be used to gate or strobe the other.

Supply voltages for both VS and VC can independently range from 5 V to 40 V. For additional application details, see the UC1707/3707 data sheet (SLUS177).

The UC1705 is packaged in an 8-pin hermetically sealed CERDIP for -55°C to 125°C operation. The UC3705 is specified for a temperature range of 0°C to 70°C and is available in either a plastic minidip or a 5-pin, power
TO-220 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3705DTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.