UC3709
- 1.5 Amp Source/Sink Drive
- Pin Compatible with 0026 Products
- 40 ns Rise and Fall into 1000pF
- Low Quiescent Current
- 5 V to 40 V Operation
- Thermal Protection
The UC3709 family of power drivers is an effective low-cost solution to the problem of providing fast turn-on and off for the capacitive gates of power MOSFETs. Made with a high-speed Schottky process, these devices will provide up to 1.5 A of either source or sink current from a totem-pole output stage configured for minimal cross-conduction current spike.
The UC3709 is pin compatible with the MMH0026 or DS0026, and while the delay times are longer, the supply current is much less than these older devices.
With inverting logic, these units feature complete TTL compatibility at the inputs with an output stage that can swing over 30 V. This design also includes thermal shutdown protection.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UC3709 Dual High-Speed FET Driver datasheet (Rev. C) | 2008/02/27 | |
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 | ||
Application note | U-118 New Driver ICs Optimize High-Speed Power MOSFET Switching Characteristics | 1999/09/05 | ||
Application note | U-137 Practical Considerations in High Performance MOSFET, IGBT and MCT Gate | 1999/09/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치