UC39432
- Programmable Transconductance for Optimum Current Drive
- Accessible 1.3V Precision Reference
- Both Error Amplifier Inputs Available
- 0.7% Overall Reference Tolerance
- 0.4% Initial Accuracy
- 2.2V to 36.0V Operating Supply Voltage and User Programmable Reference
- Reference Accuracy Maintained for Entire Range of Supply Voltage
- Superior Accuracy and Easier Compensation for Optoisolator Application
- Low Quiescent Current (0.50mA Typ)
The UC39432 is an adjustable precision analog controller with 100mA sink capability if the ISET pin is grounded. A resistor between ISET and ground will modify the transconductance while decreasing the maximum current sink. This will add further control in the optocoupler configuration. The trimmed precision reference along with the non-inverting error amplifier inputs are accessible for custom configuration. A sister device, the UC39431 adjustable shunt regulator, has an on-board resistor network providing six preprogrammed voltage levels, as well as external programming capability.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Precision Analog Controller datasheet (Rev. A) | 2008/12/05 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | DN-52 Adjustable Electronic Load for Low Voltage DC Applications | 1999/09/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치