UCC21521ADW image

UCC21521ADW 마지막 구매

듀얼 입력, 활성화, 8V UVLO 및 LGA 패키지를 지원하는 5.7kVrms, 4A/6A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC21521ADWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 UCC21521 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

UCC21521의 주요 특징

  • Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
  • Operating temperature range –40 to +125°C
  • Switching parameters:
    • 19-ns typical propagation delay
    • 10-ns minimum pulse width
    • 5-ns maximum delay matching
    • 6-ns maximum pulse-width distortion
  • Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 100 V/ns
  • Surge immunity up to 12.8 kV
  • Isolation barrier life >40 years
  • 4-A peak source, 6-A peak sink output
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • 3-V to 18-V input VCCI range to interface with both digital and analog controllers
  • Up to 25-V VDD output drive supply
    • 5-V, 8-V, 12-V VDD UVLO options
  • Programmable overlap and dead time
  • Rejects input pulses and noise transients shorter than 5 ns
  • Fast enable for power sequencing
  • Wide body SOIC-16 (DW) package
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5700-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1, IEC 61010-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
    • CQC certification per GB4943.1-2011

UCC21521에 대한 설명

The UCC21521 is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current. It is designed to drive power MOSFETs, IGBTs, and SiC MOSFETs up to 5-MHz with best-in-class propagation delay and pulse-width distortion.

The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS reinforced isolation barrier, with a minimum of 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI). Internal functional isolation between the two secondary-side drivers allows a working voltage of up to 1500 VDC.

Every driver can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver with programmable dead time (DT). The EN pin pulled low shuts down both outputs simultaneously and allows for normal operation when left open or pulled high. As a fail-safe measure, primary-side logic failures force both outputs low.

The device accepts VDD supply voltages up to 25 V. A wide input VCCI range from 3 V to 18 V makes the driver suitable for interfacing with both analog and digital controllers. All the supply voltage pins have under voltage lock-out (UVLO) protection.

With all these advanced features, the UCC21521 enables high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC21521ADWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.