이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
UCC21540A-Q1
- AEC Q100 qualified with:
- Device temperature grade 1
- Functional Safety Quality-Managed
- Junction temperature range –40°C to 150°C
- Up to 18V VDD output drive supply
- 5V and 8V VDD UVLO options
- CMTI greater than 125V/ns
- Switching parameters:
- 33ns typical propagation delay
- 6ns maximum pulse-width distortion
- 10µs maximum VDD power-up delay
The UCC21540-Q1 device is an isolated dual channel gate driver with programmable dead time and wide temperature range. This device exhibits consistent performance and robustness under extreme temperature conditions. It is designed with 4 A peak-source and 6 A peak-sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors.
The UCC21540-Q1 can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS isolation barrier, with a minimum of 125-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, and negative voltage handling for up to –5-V spikes for 50 ns on input pins. All supplies have UVLO protection.
추가 정보 요청
UCC21540A-Q1 기능 안전 매뉴얼 및 기능 안전 FIT 비율, FMD 및 핀 FMA 보고서를 사용할 수 있습니다.지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC21540-Q1 Reinforced Isolation Dual-Channel Gate Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/08/23 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Certificate | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) | 2019/07/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21540EVM — 3.3mm 채널 간 간격을 지원하는 5.0kVrms 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |