UCC21551-Q1
- Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
- AEC-Q100 qualified with the following result
- Device temperature grade 1
- Junction temperature range –40 to +150°C
- Up to 4A peak source and 6A peak sink output
- Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 125V/ns
- CH-to-CH creepage:
- >5.3mm in DFJ28 package
- >3.3mm in DWK package
- Up to 25V VDD output drive supply
- 5V,8V, 12V and 17V VDD UVLO options
- Switching parameters:
- 33ns typical propagation delay
- 5ns maximum pulse-width distortion
- 10µs maximum VDD power-up delay
- UVLO protection for all power supplies
- Fast enable for power sequencing
The UCC21551x-Q1 is an isolated dual channel gate driver family with programmable dead time and wide temperature range. The device is designed with 4A peak-source and 6A peak-sink current to drive power MOSFET, SiC, and IGBT transistors.
The UCC21551x-Q1 can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5kVRMS isolation barrier, with a minimum of 125V/ns common-mode transient immunity (CMTI). DFJ28 package offers >5.3mm CH-to-CH creepage to support high voltage systems.
Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, and integrated de-glitch filter that rejects input transients shorter than 5ns. All supplies have UVLO protection.
With all these advanced features, the UCC21551x-Q1 device enables high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC21551x-Q1 Automotive 4A, 6A, Reinforced Isolation Dual-Channel Gate Driver datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2025/12/23 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Application note | Design Considerations for the Automotive PTC Header Module | PDF | HTML | 2024/12/17 | |
| Certificate | CQC Certificate for UCC21551xx | 2024/08/27 | ||
| Functional safety information | UCC21551x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023/09/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21551CQEVM-079 — 4A, 6A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버용 UCC21551 평가 모듈
UCC21551CQEVM에는 UCC21551의 기능을 철저하게 평가하기 위해 다중 테스트 포인트와 점퍼를 포함하고 있는 2개 구리층 PCB가 있습니다. EVM에는 PWM 입력 제어, 온보드 조정 가능한 전원 공급 장치, 개별 FET용 소켓, 저압측 보호를 위한 외부 능동 클램프, 부트스트랩된 고압측, 음극 게이트 전압 기능, 구성 가능한 데드 타임 스위치, EN/DIS 점퍼 Wolfspeed XM3 SiC 기반 하프 브리지 전원 모듈용 소켓이 있습니다. 레이아웃이 최적화되어 각 채널의 루프 면적을 최소화하고 바이패스 커패시터를 (...)
Application Guide: Dual-Channel Schematic and Layout Design Guidelines (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DFJ) | 28 | Ultra Librarian |