UCC21738-Q1
- 5.7-kV RMS single channel isolated gate driver
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 3A
- Device CDM ESD classification level C6
- Functional Safety Quality-Managed
- SiC MOSFETs and IGBTs up to 2121 V pk
- 33-V maximum output drive voltage (VDD-VEE)
- ±10-A drive strength and split output
- 150-V/ns minimum CMTI
- 270-ns response time fast overcurrent protection
- External active Miller clamp
- 900-mA soft turn-off when fault happens
- ASC input on isolated side to turn on power switch during system fault
- Alarm FLT on overcurrent and reset from RST/EN
- Fast enable/disable response on RST/EN
- Rejects <40-ns noise transient and pulse on input pins
- 12-V VDD UVLO with power good on RDY
- Inputs/outputs with over/under-shoot transient voltage immunity up to 5 V
- 130-ns (maximum) propagation delay and 30-ns (maximum) pulse/part skew
- SOIC-16 DW package with creepage and clearance distance > 8 mm
- Operating junction temperature –40°C to 150°C
The UCC21738-Q1 is a galvanic isolated single channel gate driver designed for SiC MOSFETs and IGBTs up to 2121-V DC operating voltage with advanced protection features, best-in-class dynamic performance and robustness. The device has up to ±10-A peak source and sink currents.
The input side is isolated from the output side with SiO 2 capacitive isolation technology, supporting up to 1.5-kV RMS working voltage, 12.8-kV PK surge immunity with longer than 40 years isolation barrier life, as well as providing low part-to-part skew, and >150-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
The UCC21738-Q1 includes the state-of-art protection features, such as fast overcurrent and short circuit detection, shunt current sensing support, fault reporting, active Miller clamp, input and output side power supply UVLO to optimize SiC and IGBT switching behavior and robustness. The ASC feature can be utilized to force ON power switch during system failure events, further increasing the drivers versatility and simplifying the system design effort, size, and cost.
추가 정보 요청
FMEDA(고장 모드, 영향 및 진단 분석), 안전 분석 보고서 및 안전 매뉴얼과 같은 기능 안전 정보가 제공됩니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC21738-Q1 Automotive 10-A Source and Sink Reinforced Isolated Single Channel Gate Driver for SiC/IGBT with Active Protection and High-CMTI datasheet | PDF | HTML | 2023/09/08 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Application note | Choosing Appropriate Protection Approach for IGBT and SiC Power Modules | PDF | HTML | 2024/07/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21732QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
UCC21732QDWEVM-025는 150 x 62 x 17mm 및 106 x 62 x 30mm 패키지에 포함된 SiC MOSFET 및 Si IGBT 전원 모듈에 필요한 드라이브, 바이어스 전압, 보호 및 진단을 제공하는 소형 단일 채널 절연 게이트 드라이버 보드입니다. 이 TI EVM은 8.0mm 연면 및 간극의 SOIC-16DW 패키지로 제공되는 5.7kVrms 강화 절연 드라이버 UCC217XX을 기반으로 합니다. 이 EVM에는 SN6505B 기반 절연 DC-DC 변압기 바이어스 공급 장치가 포함되어 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치