UCC24650
- Enables Excellent Load Transient Performance and Zero Standby Power
- Enables Smallest Output Capacitor for Tight ΔVOUT
- No External Components Required
- <50 µA Device Current Consumption (Typical)
- 5-V to 28-V Output Monitoring Capability
- 3% Voltage Droop Detection (Patent Pending)
- 200-V Wake-Up Switch
- Enables and Disables SR Controller, Relay Control, or Other Secondary Circuits
- SOT-23 5-Pin Package
The UCC24650 is an easy-to-use secondary-side voltage monitor that periodically measures its own VDD voltage. A relative droop of 3% from the previous reading triggers a alert signal to a receiving primary-side regulation (PSR) controller. Its low-power consumption helps achieve <5-mW standby loss in many applications.
An internal 200-V MOSFET switch is applied across a ground-referenced rectifier to provide a current-limited pulse to the flyback transformer secondary winding, which couples the signal to the primary-side controller. This signal is repeated at 33 kHz until controller-driven switching activity is detected.
Relative-droop detection allows scaling to any voltage between 5 and 28 V. The alert function allows very-low standby frequency to minimize switching loss and reduction of output capacitance needed to respond to a heavy load step. This monitor is used with a controller capable of detecting the signal, such as the UCC28730 PSR flyback controller.
The UCC24650 also provides an enable and disable signal which can be used to control a secondary-side circuit during no-load conditions to reduce standby power loss. Such a circuit may be a synchronous rectifier controller or a relay driver, for example.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC24650 200-V Wake-Up Monitor for Fast Transient PSR datasheet | PDF | HTML | 2015/02/04 |
| More literature | Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters | 2021/03/23 | ||
| Technical article | Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design | PDF | HTML | 2018/08/27 | |
| Application note | Rapid Transient Response With UCC28633 PSR-Flyback and UCC24650 Wake-Up Monitor | 2015/02/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28730EVM-552 — UCC28730 UCC24650 2차측 웨이크업을 지원하는 1차측 플라이백 컨트롤러
UCC28730EVM-552 평가 모듈은 옵토커플러 없이 CV(정전압) 및 CC(정전류) 출력 조정을 제공하는 10W 오프라인 DCM(불연속 모드) 플라이백 컨버터입니다. 1차측 컨트롤러는 2차측 전압 강하 모니터 UCC24650에서 활성화 신호를 감지하여 대형 부하 단계에 대한 과도 응답을 개선합니다. 이 EVM은 UCC28730이 내장형 700V 시동 스위치, 동적으로 제어되는 작동 상태 및 맞춤형 변조 프로파일을 통해 시동 시간 또는 출력 과도 응답을 희생하지 않고 초저 대기 전력을 제공하는 방법을 보여줍니다.
PMP9561 — 무부하에서 제로 전력에 최적화된 5V/10W 오프라인 DCM 플라이백 컨버터 - 레퍼런스 디자인
PMP11303 — 고효율 350W AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-01560 — 4mW 제로 대기 전력 소비를 지원하는 15W 듀얼 절연 출력 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP30092 — UCC28633을 사용하는 160W 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 디자인
PMP40025 — STB를 위한 대기 전력 75mW 미만, 85-265Vac 입력, 48V1A 출력 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP10407 — 빠른 부하 과도 응답을 지원하는 범용 AC 입력 5V/10A/50W PSR 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |