UCC27325DGN image

UCC27325DGN 마지막 구매

인버팅 입력 1개, 비인버팅 입력 1개 및 히스테리시스 로직을 지원하는 4A/4A 듀얼 채널 게이트 드라이버

UCC27325DGN은(는) 단종 과정에 있습니다.
이 제품은 단종이 진행 중인 제품입니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
UCC27325DGNR 활성 인버팅 입력 1개, 비인버팅 입력 1개 및 히스테리시스 로직을 지원하는 4A/4A 듀얼 채널 게이트 드라이버 Replacement
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
UCC27525DGN 활성 5V UVLO, 활성화 및 인버팅/비인버팅 입력을 지원하는 5A/5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27325DGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
자세한 UCC27325 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

UCC27325의 주요 특징

  • Bi-CMOS Output Architecture
  • ±4 A Drive Current at the Miller Plateau Region
  • Constant-Current Even at Low Supply Voltages
  • Outputs Paralleled for Higher Drive Current
  • Available in MSOP- PowerPAD™ Package
  • TTL/CMOS Inputs Independent of Supply Voltage
  • Industry-Standard Pin-Out

UCC27325에 대한 설명

The UCC2732x and UCC3732x family of high-speed dual-MOSFET Drivers deliver 4-A source and 4-A sink peak current to effectively drive MOSFETs where it is needed most at the Miller Plateau Region. A unique BiPolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages. Three standard logic options are offered — dual-inverting, dual-noninverting, and one-inverting and one-noninverting driver. Input thresholds are based on TTL and CMOS and independent of supply voltage and feature wide input hysteresis offering excellent noise immunity. The UCC2732x and UCC3732x family is available in the standard SOIC-8 (D) as well as the thermally enhanced -8pin PowerPAD MSOP package (DGN), drastically lowering thermal resistance to improve long term reliability.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27325DGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.