데이터 시트
UCC2804
- 100-µA typical starting supply current
- 500-µA typical operating supply current
- Operation up to 1 MHz
- Internal soft start
- Internal fault soft start
- Internal leading-edge blanking of the current sense signal
- 1-A totem-pole output
- 70-ns typical response from current-sense to gate drive output
- 1.5% tolerance voltage reference
- Same pinout as UC3842 and UC3842A
The UCC280x family of high-speed, low-power integrated circuits contain all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed frequency current-mode switching mode power supplies with minimal parts count.
These devices have the same pin configuration as the UCx84x family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Startup Reference Design
SLUM226.TSC (666 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Steady State Reference Design
SLUM227.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Transient Spice Model
SLUM228.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 모델
UCCx804, UCCx813-4 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM082B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치